Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit with one door, for 815334

Уникальная ссылка: 407512
Брэнд: LAUFEN
Тип продукции: Kartell by Laufen
Группа продукции: BASE UNITS AND COUNTERTOPS
Ширина (мм): 445
Высота (мм): 275
Глубина (мм): 615
Дата публикации: 2016-06-02
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Vanity unit with one door, with space saving siphon, for washbasin 815334


Основной материал: MDF board
Вспомогательный материал:
Разработано в: Switzerland
Страна-производитель: Italy
Масса нетто (кг): 12.5

Категория BIMobject: Сантехника - Блоки ванных комнат
Классификация IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Код: L72121
Uniclass 1.4 Описание: Vanity units
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-94
Uniclass 2.0 Описание: Vanity Units
NBS Reference Код: 35-75-94
NBS Reference Описание: Vanity Units

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию