Опубликуйте свои продукты
FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 600 mm
LAUFEN

FRAME 25 Installation frame set for mirror cabinet 600 mm

Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 630 mm Installation frame set for wall-inserted mirror cabinet 600 mm (4.0840.1/2, 4.0841.1/2, 4.0842.1/2)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка408480
  • Тип продукцииFRAME 25
  • Группа продукцииMirror cabinets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)780
  • Ширина (мм)630
  • Глубина (мм)30
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)0.52
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели