Опубликуйте свои продукты
FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, without socket, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, without socket, without sensor switch

Mirror cabinet, aluminium, 2 double mirrored doors, with 2 LED lighting elements, without socket, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, 2 double mirrored doors, with 2 LED lighting elements, without socket, without sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 2 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 6 glass shelves (adjustable) 3/3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка408523
  • Тип продукцииFRAME 25
  • Группа продукцииMirror cabinets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)750
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)150
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)20.7
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit