Опубликуйте свои продукты
FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with ambient lighting, with out socket, without sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 800 mm, with ambient lighting, with out socket, without sensor switch

Mirror cabinet, aluminium, with 2 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with out socket, without sensor switch Mirror cabinet, aluminium, with 2 LED lighting elements and bottom ambient lighting, with out socket, without sensor switch Body – Inner part anodized aluminum (sidewall top, bottom), back wall grey melamine coated MDF Doors – Glass 3+3 mm 2 doors, with inside and outside mirrors, including handles (optional usable) With vertical LED light 2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V 6 glass shelves (adjustable) 3/3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка408573
  • Тип продукцииFRAME 25
  • Группа продукцииMirror cabinets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)750
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)150
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)20.7
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели