Опубликуйте свои продукты
INO Vanity unit, with one door left, space saving siphon, for washbasin 815301
LAUFEN

INO Vanity unit, with one door left, space saving siphon, for washbasin 815301

Vanity unit, with one door left, space saving siphon, for washbasin 815301 Body – melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated Side panels outside real wood veneer, inside white melamine 1 push and pull door with 3 integrated aluminium shelves inside the door 1 glass shelf
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка425301
  • Тип продукцииINO
  • Группа продукцииBase units and countertops
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)310
  • Ширина (мм)280
  • Глубина (мм)605
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)10
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел