Опубликуйте свои продукты
FRAME 25 Mirror 650 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 650 mm

Mirror without light, mirror glass 4 mm with security foil on the back side, integrated in aluminium frame, electro polished
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка447403
  • Тип продукцииFRAME 25
  • Группа продукцииMirrors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)650
  • Глубина (мм)20
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCОбъект
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit