Опубликуйте свои продукты
FRAME 25 Mirror 1300 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 1300 mm

Mirror without light, mirror glass 4 mm with security foil on the back side, integrated in aluminium frame, electro polished
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка447408
  • Тип продукцииFRAME 25
  • Группа продукцииMirrors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)1300
  • Глубина (мм)20
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)11
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCОбъект