Опубликуйте свои продукты
FRAME 25 Additional horizontal light 1200 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 1200 mm, without switch

Additional horizontal LED light, without switch, 1x 20W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка447521
  • Тип продукцииFRAME 25
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)25
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)25
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)0.76
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы