Опубликуйте свои продукты
BASE Adjustable foot set (2 pieces)
LAUFEN

BASE Adjustable foot set (2 pieces)

Set of adjustable feet (2 pieces), height 293 mm, anodized aluminium surface
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка483105
  • Тип продукцииBASE
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)293
  • Ширина (мм)30
  • Глубина (мм)90
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)1.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings