Опубликуйте свои продукты
KOMPAS Washbasin 500 x 360 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 500 x 360 mm

Countertop basin Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic EN 31 dimensions 500 x 360 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка810150
  • Тип продукцииKOMPAS
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)500
  • Глубина (мм)360
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)10.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел

Доступно в регионах:

Европа Северная Америка