Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm

    3.8 из 5 звезд3.8(8 отзывы)
    Countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 600 x 465 mm, angular, 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, without tap holes/ overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 810963
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка810963
    • Тип продукцииLAUFEN PRO S
    • Группа продукцииBASINS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-08-18
    • Номер версии2
    • Высота (мм)175
    • Ширина (мм)465
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительЧехия
    • Масса нетто (кг)17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815