Опубликуйте свои продукты
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm

    Freestanding washbasin KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic EN 31 dimensions 375 x 435 x 900 mm, angular 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81133.1
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка811331
    • Тип продукцииKartell • LAUFEN
    • Группа продукцииBASINS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-03-05
    • Номер версии2
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)435
    • Глубина (мм)375
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)51
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815