Опубликуйте свои продукты
LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular

5.0 из 5 звезд5.0(7 отзывы)
Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik EN 31 dimensions 600 x 340 mm, angular without tap hole, without overflow Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve without overflow, furniture Order no. 81143.4
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка811434
  • Тип продукцииLIVING
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)110
  • Ширина (мм)340
  • Глубина (мм)600
Связанные
  • Основной материалSaphirKeramik
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел