Опубликуйте свои продукты
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm

Countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688 / EN 31, dimensions 900 x 380/510 mm, symmetric, 1 centre tap hole. Special feature: overflow channel glazed, integreated shelves. Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture. Order no. 811702
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка811702
  • Тип продукцииPALACE
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)165
  • Ширина (мм)510
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)21
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел