Опубликуйте свои продукты
PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm

Floorstanding washbasin with wall connection, LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 525 x 435 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, with integrated pedestal, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81180.4
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка811804
  • Тип продукцииPALOMBA COLLECTION
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)520
  • Глубина (мм)435
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)45
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел