Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

    Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 340 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, without tap holes/overflow and open drain, 1 tap, hole/without overflow and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81195.1
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка811951
    • Тип продукцииLAUFEN PRO
    • Группа продукцииBASINS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-02
    • Номер версии2
    • Высота (мм)340
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)145
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)9.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины