Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO S Built-in washbasin, undersurface ground 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin, undersurface ground 550 mm

Built in basin grinded LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 595 x 430 mm, inside dimensions of the basin 550 x 380 mm, angular, without tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed, outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81196.8
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка811968
  • Тип продукцииLAUFEN PRO S
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)170
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)550
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)8.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815