Опубликуйте свои продукты
ILBAGNOALESSI ONE Freestanding washbasin 530 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Freestanding washbasin 530 mm

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
Freestanding washbasin LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 530 x 530 mm, round, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, with integrated pedestal, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81197.2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка811972
  • Тип продукцииILBAGNOALESSI ONE
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)530
  • Глубина (мм)530
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)43.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел