Опубликуйте свои продукты
VAL Washbasin bowl 500 mm
VAL Washbasin bowl 500 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin bowl 500 mm

    Washbasin bowl, with semi-wet area respectively tap bank Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 500 x 400 mm, asymmetric 1 tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка812281
    • Тип продукцииVAL
    • Группа продукцииBasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-02
    • Номер версии2
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)125
    Связанные
    • Основной материалSaphirKeramik
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)8.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел