Опубликуйте свои продукты
LIVING Built-in washbasin, grinded 545 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 545 mm

Built in basin grinded LIVING CITY, sanitary ceramic dimensions 545 x 360 mm, angular without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, furniture Order no. 81243.1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка812431
  • Тип продукцииLIVING
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)155
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)545
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815