Опубликуйте свои продукты
LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 350 mm

Built in basin not grinded LIVING CITY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 400 x 335 mm, angular without tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, furniture Order no. 81243.4
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка812434
  • Тип продукцииLIVING
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)170
  • Ширина (мм)280
  • Глубина (мм)350
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)7.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815