Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl 420 mm

Washbasin bowl LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 420 x 420 mm, round, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, and overflow, without tap holes, overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81296.2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка812962
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)140
  • Ширина (мм)420
  • Глубина (мм)420
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел