Опубликуйте свои продукты
INO Washbasin, shelf right 900 mm
LAUFEN

INO Washbasin, shelf right 900 mm

Countertop Laufen INO, SaphirKeramik, shelf right EN 31 dimensions 560 x 450 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка813302
  • Тип продукцииINO
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)450
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)120
Связанные
  • Основной материалSaphirKeramik
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)15
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел