Опубликуйте свои продукты
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf right 1200 mm

    Countertop basin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik shelf right, with special hidden outlet EN 31, dimensions 1200 x 460 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, 3 tap holes with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка813332
    • Тип продукцииKartell • LAUFEN
    • Группа продукцииBASINS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-02
    • Номер версии2
    • Высота (мм)460
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)120
    Связанные
    • Основной материалSaphirKeramik
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)29
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел