Опубликуйте свои продукты
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left, with concealed outlet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left, with concealed outlet

Washbasin, shelf left, with concealed outlet
Cпецификация
  • Countertop basin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 1200 x 460 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with 1 hole right for mixing unit and without overflow, 1 centre tap hole with 1 hole right for mixing unit and hidden overflow, towel frame, bathtubs, shower trays, furniture, accessories
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка813333
  • Тип продукцииKartell • LAUFEN
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)185
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)460
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks