Опубликуйте свои продукты
LIVING Semi-recessed washbasin 550 mm, rectangular
LAUFEN

LIVING Semi-recessed washbasin 550 mm, rectangular

Semi recessed basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 550 x 460 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, Order no. 81343.2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка813432
  • Тип продукцииLIVING
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)140
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)550
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)18
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел