Опубликуйте свои продукты
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm
LAUFEN
Архив

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm

Cutable double countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1500 x 380/510 mm, symmetric, per basin 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 1350 mm, integreated, shelves, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser left, and right, electronic valve unit to control water temperature and flow, rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture, Order no. 81370.6
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка813706
  • Тип продукцииPALACE
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)165
  • Ширина (мм)510
  • Глубина (мм)1500
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)35
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат