Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm

Drop in basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 560 x 440 mm, oval, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), bathtubs, shower trays, furniture, faucets, Order no. 81395.1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка813951
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)440
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)185
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)7.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел