Опубликуйте свои продукты
PALOMBA COLLECTION Countertop washbasin 1200 mm
LAUFEN
Архив

PALOMBA COLLECTION Countertop washbasin 1200 mm

Countertop basin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1200 x 500 mm, angular, 1 tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, towel rail 38180.2, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81480.6
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка814806
  • Тип продукцииPALOMBA COLLECTION
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)34.9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел