Опубликуйте свои продукты
PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm
PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm
    LAUFEN
    Архив

    PALOMBA COLLECTION Double countertop washbasin 1600 mm

    Double countertop basin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary, ceramic, EN 14688, dimensions 1600 x 500 mm, angular, per basin 1 tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, per basin 1 tap hole without overflow, without tap holes, and overflow, towel rail 38180.4, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81480.9
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка814809
    • Тип продукцииPALOMBA COLLECTION
    • Группа продукцииBasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-02
    • Номер версии2
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)46.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел