Опубликуйте свои продукты
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin 1600 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin 1600 mm

Countertop basin LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1600 x 350/500 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic, valve cover plate, with integrated shelf, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 814971
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка814971
  • Тип продукцииILBAGNOALESSI ONE
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)165
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)35.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел