Опубликуйте свои продукты
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
VAL Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    VAL Small washbasin 450 mm

    3.0 из 5 звезд3.0(5 отзывы)
    Countertop small washbasin Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка815281
    • Тип продукцииVAL
    • Группа продукцииBasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-02
    • Номер версии2
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)450
    • Глубина (мм)115
    Связанные
    • Основной материалSaphirKeramik
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)10.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел