Опубликуйте свои продукты
VAL Small washbasin round, shelf left, cutable to 430 mm
LAUFEN

VAL Small washbasin round, shelf left, cutable to 430 mm

Small washbasin round, shelf left, cutable to 430 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка815284
  • Тип продукцииVAL
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)115
  • Ширина (мм)315
  • Глубина (мм)550
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures