Опубликуйте свои продукты
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin 460 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin 460 mm

Countertop small washbasin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 460 x 460 mm, square 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 3 tap holes without overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, 3 tap holes with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81533.1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка815331
  • Тип продукцииKartell • LAUFEN
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-03-05
  • Номер версии2
  • Высота (мм)120
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)460
Связанные
  • Основной материалSaphirKeramik
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)16
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815