Опубликуйте свои продукты
KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
Small washbasin, tap bank left, with concealed outlet
Cпецификация
  • Countertop small washbasin KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensions 460 x 280 mm 1 centre tap hole, without overflow, valve without overflow always open Special feature: with special hidden drain, valve pre-assembled Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes and overflow, 1 centre tap hole with hidden overflow, bathtubs, shower trays, furniture, accessories Order no. 81533.5
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка815335
  • Тип продукцииKartell • LAUFEN
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)120
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)280
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks