Опубликуйте свои продукты
LIVING Small washbasin 450 mm
LAUFEN

LIVING Small washbasin 450 mm

Small washbasin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 380 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, furniture Order no. 81543.2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка815432
  • Тип продукцииLIVING
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)155
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)450
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)12.2
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел