Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

Уникальная ссылка: 815952
Брэнд: LAUFEN
Тип продукции: LAUFEN PRO
Группа продукции: BASINS
Ширина (мм): 450
Высота (мм): 330
Глубина (мм): 150
Дата публикации: 2016-06-02
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 450 x 330 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes/overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow, and open drain, siphon cover, furniture, Order no. 81595.2


Основной материал: Vitreous china
Вспомогательный материал:
Разработано в: Switzerland
Страна-производитель: Austria
Масса нетто (кг): 7.6

Категория BIMobject: Сантехника - Раковины
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Код: L7212
Uniclass 1.4 Описание: Washbasins
Uniclass 2.0 Код: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Описание: Wash Basin Systems
NBS Reference Код: 35-65-70-94
NBS Reference Описание: Wash Basin Systems

BIMobject®