Опубликуйте свои продукты
VAL Washbasin undersurface ground 650 mm
LAUFEN

VAL Washbasin undersurface ground 650 mm

Washbasin undersurface ground Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 650 x 420 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка816284
  • Тип продукцииVAL
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)420
  • Ширина (мм)650
  • Глубина (мм)115
Связанные
  • Основной материалSaphirKeramik
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)14
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел