Опубликуйте свои продукты
INO Small washbasin, undersurface ground 450 mm
LAUFEN

INO Small washbasin, undersurface ground 450 mm

Small washbasin undersurface ground Laufen INO, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 410 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка816300
  • Тип продукцииINO
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)410
  • Ширина (мм)450
  • Глубина (мм)120
Связанные
  • Основной материалSaphirKeramik
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)7.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел