Опубликуйте свои продукты
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm

Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 900 x 420 mm, symmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка816801
  • Тип продукцииPALOMBA COLLECTION
  • Группа продукцииBasins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)160
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)420
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)16.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел