Опубликуйте свои продукты
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
    LAUFEN

    PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm

    Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 520 x 380 mm, asymmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.2
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка816802
    • Тип продукцииPALOMBA COLLECTION
    • Группа продукцииBasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-02
    • Номер версии2
    • Высота (мм)130
    • Ширина (мм)520
    • Глубина (мм)380
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)6.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел