Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 1050 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 1050 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 1050 x 460 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture Order no. 81696.6
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка816966
  • Тип продукцииLAUFEN PRO S
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)175
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)1050
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)25
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815