Опубликуйте свои продукты
LIVING Washbasin 500 mm
LAUFEN

LIVING Washbasin 500 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 500 x 460 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap, holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, towel rail 89542.2, furniture Order no. 81743.1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка817431
  • Тип продукцииLIVING
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)155
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)19.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел