Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81795.2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка817952
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)170
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)600
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)17.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел