Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO S Compact countertop washbasin 550 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Compact countertop washbasin 550 mm

Compact countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 550 x 380 mm, , angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, without tap holes/overflow and open, drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 81895.8
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка818958
  • Тип продукцииLAUFEN PRO S
  • Группа продукцииBASINS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)170
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)550
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительЧехия
  • Масса нетто (кг)11.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел