Опубликуйте свои продукты
KARTELL BY LAUFEN Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim

Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка820337
  • Тип продукцииKartell • LAUFEN
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)355
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)545
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilet bowls
  • Код ССКПУ ООН30181511
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Описание Uniclass 2015WC pans
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания