Опубликуйте свои продукты
MODERNA R Wall hung WC, wash down, with flushing rim
LAUFEN

MODERNA R Wall hung WC, wash down, with flushing rim

Wall hung WC, wash down, with flushing rim
Cпецификация
  • Compatible with: H826540 Cistern, rear / side water inlet H826541 Cistern H826542 Cistern H893542 WC seat and cover, removable, without lowering system, stainless steel hinges, with socket head screw H893543 WC seat and cover, removable, without lowering system H893544 WC seat and cover, removable, with lowering systém H893547 Seat without cover H896540 WC seat and cover "slim", removable, without lowering systém H896541 WC seat and cover "slim", removable, with lowering system H896542 WC seat without cover "slim" H898950 WC seat and cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H898951 WC seat without cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H890542 WC seat and cover, without lowering systém H890543 WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrome hinges
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка820541
  • Тип продукцииMODERNA/MODERNA R
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)350
  • Ширина (мм)560
  • Глубина (мм)360
Ссылки
Связанные
  • Разработано вШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Описание Uniclass 2015WC suites
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures