Опубликуйте свои продукты
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown

Wallhung WC pan Compact washdown LAUFEN MODERNA R, sanitary, ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 490 x 305 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, open water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat without cover 89354.7, WC seat and cover 89354.2, 89354.3, WC seat and cover with automatic lowering 89354.4 Order no. 82054.3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка820543
  • Тип продукцииMODERNA/MODERNA R
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-18
  • Номер версии2
  • Высота (мм)305
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)490
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)14
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505