Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
laufen/products/52bc73ec-bde2-42eb-b3b7-38303d484d0c
Главная страница
Категории
Сантехника
Туалет
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Недоступно в Соединенные Штаты
LAUFEN
Отслеживать
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Shower Toilet, wall-hung, rimless, washdown, incl. seat and cover, removable, with lowering system
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
820601
Тип продукции
CLEANET NAVIA
Группа продукции
WCs
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-01-11
Номер версии
1
Высота (мм)
405
Ширина (мм)
580
Глубина (мм)
370
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.laufen.com/catalogue/collections/product-solutions/cleanet-navia/shower-toilet-wall-hung-rimless-washdown-incl-seat-cover-removable-lowering-system-820601
Сертификация продукции
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Связанные
Связанные
Основной материал
Сантехнический фарфор
Вспомогательный материал
Электронные и оптические компоненты
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Швейцария
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Туалет
Классификация IFC
Сантехнический узел
Название по ССКПУ ООН
Toilet bowls
Код ССКПУ ООН
30181511
Код Uniclass 2015
SL_35_80_89
Описание Uniclass 2015
Toilets
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 13.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Water Closets
Номер OmniClass
23-31 19 19
Наименование OmniClass
Water Closets
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Европа
Лихтенштейн
Швейцария
Похожие продукты
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Загрузить
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Загрузить
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Загрузить
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Загрузить
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Загрузить
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Загрузить