Опубликуйте свои продукты
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout

4.7 из 5 звезд4.7(7 отзывы)
Wall-hung WC pan, washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 350 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat & cover, 89395.5, 89695.0 WC seat & cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82095.9
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка820959
  • Тип продукцииLAUFEN PRO
  • Группа продукцииWCs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-02
  • Номер версии2
  • Высота (мм)350
  • Ширина (мм)530
  • Глубина (мм)365
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительАвстрия
  • Масса нетто (кг)27
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел